Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Parker
Parflange® F37
1000 PSI
Complete flange connection parts
TFV F37 1000psi - Flare flange connection | Tube to port connection
Parker
...
1000 PSI
Complete flange connection parts
TFV F37 1000psi - Flare flange connection | Tube to port connection
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TFV -Flare flange connection F37-180-140X4.5TFVCF
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Order code
ERMETO
Add. Info
INFO
Material selection
WERKSTOFF
Series
BAU [Дюйм]
Tube
TUBE [mm]
Diameter
D1 [mm]
Width
A [mm]
Height
B [mm]
Pipe distance measured
C [mm]
Diameter
D2 [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
F37-124-50X3.0TFVCF
PDF Link
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
1 1/2
50x3.0
36.0
35.7
69.900
11
0
0.76000
F37-132-60X3.0TFVCF
PDF Link
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
2
60x3.0
46.0
42.9
77.800
12
0
1.12000
F37-140-75X3.0TFVCF
PDF Link
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
2 1/2
75x3.0
60.0
50.8
88.900
10
0
1.45800
F37-148-90X3.5TFVCF
PDF Link
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
3
90x3.5
72.0
61.9
106.400
15
0
2.15200
F37-156-100X4.0TFVCF
PDF Link
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
3 1/2
100x4.0
88.6
69.9
120.700
15
0
2.40000
F37-164-115X4.0TFVCF
PDF Link
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
4
115x4.0
90.0
77.8
130.200
14
0
3.84011
F37-180-140X4.5TFVCF
PDF Link
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
5
140x4.5
122.0
92.1
152.400
15
0
4.14000
F37-196-165X5.0TFVCF
PDF Link
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
6
165x5.0
150.8
0.0
0.000
17
208
7.16000
F37-124-50X3.0TFVSS
PDF Link
Stainless Steel
1 1/2
50x3.0
36.0
35.7
69.900
11
0
0.68500
F37-132-60X3.0TFVSS
PDF Link
Stainless Steel
2
60x3.0
46.0
42.9
77.800
12
0
1.14000
F37-140-75X3.0TFVSS
PDF Link
Stainless Steel
2 1/2
75x3.0
60.0
50.8
88.900
10
0
0.16011
F37-148-90X3.5TFVSS
PDF Link
Stainless Steel
3
90x3.5
72.0
61.9
106.400
15
0
2.27500
F37-156-100X4.0TFVSS
PDF Link
Stainless Steel
3 1/2
100x4.0
88.6
69.9
120.700
15
0
9999.99999
F37-164-115X4.0TFVSS
PDF Link
Stainless Steel
4
115x4.0
90.0
77.8
130.200
14
0
3.80000
F37-180-140X4.5TFVSS
PDF Link
Stainless Steel
5
140x4.5
122.0
92.1
152.400
15
0
5.31000
F37-196-165X5.0TFVSS
PDF Link
Stainless Steel
6
165x5.0
150.8
0.0
0.000
17
208
9999.99999
Показать сжатый показ (16 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Parker
- TFV F37 1000psi
Идентификационный номер
F37-180-140X4.5TFVCF
Shorttext
Flare flange connection | Tube to port connection
Последнее изменение
29.02.2024 08:55:40
Единица
Ключевое слово
Complete
Tube
flange connection
flare
parts
port connection
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties